物料号 描述
5ACCHD00.156B-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5130.156B-000 面板
5ACCHD00.185B-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5130.185B-000 面板
5ACCHD00.215C-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5130.215C-000 面板
5ACCHD00.240C-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5130.240C-000 面板
5ACCHD01.156B-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5230.156B-000 面板
5ACCHD01.185B-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5230.185B-000 面板
5ACCHD01.215C-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5230.215C-000 面板
5ACCHD01.215I-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5230.215I-000 面板
5ACCHD01.240C-000 AP5000 支撑臂把手 - 用于 5AP5230.240C-000 面板

请选择国家和语言

B&R Logo