Omschrijving

De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.

Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.

Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.

  • Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
  • Bedrading en diagnose
  • Begeleiding in Automation Help
  • Testomgevingen en inbedrijfstelling
  • Controleconcepten en autotuning
  • Simulatie-opties voor een drive
  • Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
  • Navigeren Automation Help
  • mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
  • Motion control: Basisfuncties - PLCopen
  • Bewegingssequenties programmeren
  • PLCopen-toestandsdiagram
  • Foutafhandeling in de applicatie

Vereisten

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.

Learning objectives and content

  • B&R company presentation
  • B&R philosophy and products
  • Using Automation Studio
  • Using the integrated help documentation
  • Establishing an online connection to the control system
  • Initial installation of a controller
  • Project engineering for the hardware configuration
  • Working with the text and table editors
  • Functions and configuration options in Automation RuntimeAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers
  • Runtime and startup behavior of the controller
  • Use of the integrated diagnostics options
  • Overview of available programming languages

Documents provided

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

TM223 – Automation Studio Diagnose

Modelnummer

SEM415.3

Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.

Plaats

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Zwitserland

Organisator

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Zwitserland

Telefoon:
+41 / 52 72856 - 00

Aanvullende informatie

Van: 22-09-2025
Start: 09:00


Tot: 24-09-2025
Einde: 17:00


Duur: 3 Dagen

Taal: Duits