Sistema di azionamento ACOPOSmicro
Questa serie offre una soluzione per le fasce di potenza più basse.
- Concetto di azionamento innovativo
- Ampia gamma di utilizzo
- Design compatto
- Funzionalità flessibile
- Espansioni opzionali
Moduli dei motori passo-passo
Moduli inverter
Moduli di alimentazione
Resistenza di frenatura
Set di morsettiere
Connettori
Cavi
Cable extensions
Batterie
Morsetti per tubi flessibili
Flessibilità
Il costante cambiamento dei campi di applicazione e la necessità di integrare azionamenti di tipi diversi in un’unica macchina pongono spesso notevoli sfide a coloro che sviluppano le applicazioni. La creazione dei progetti con B&R Automation Studio permette di gestire una vasta gamma di azionamenti attraverso i medesimi strumenti. Ciò consente di implementare architetture per drive flessibili collegandoli gli uni agli altri o mantenendoli indipendenti gli uni dagli altri. Nella fase di configurazione è inoltre possibile includere varie versioni delle macchine, nonché tenere conto di modelli diversi con vari tipi di azionamento. Realizzare combinazioni di motori passo-passo e servomotori è molto facile. Questa possibilità offre ai produttori di macchine un nuovo livello di libertà per quanto riguarda la flessibilità.
Dimensioni minime
La compattezza del modulo è particolarmente evidente nella versione a due canali. L’ACOPOSmicro richiede una superficie inferiore a 50 cm² per asse. Oltre ai risparmi di spazio all’interno del quadro elettrico nelle applicazioni con più assi, vi sono anche vantaggi dal punto di vista dei cablaggi, in quanto il collegamento per il bus e la tensione di alimentazione è necessario soltanto per un motore elettrico su due. Per ciascun motore passo-passo sono possibili correnti continue e di picco pari rispettivamente a 10 e 15 A. La potenza nominale è sufficiente per il funzionamento anche dei motori passo-passo più grandi. Per i servomotori sono consentite correnti continue e di picco pari rispettivamente a 8 e 15 A. Per i servo-azionamenti ACOPOSmicro sono disponibili motori elettrici compatti 8LV. Il modulo dispone di protezioni contro le sovracorrenti, i surriscaldamenti e altre condizioni operative proibite. Tramite il bus di campo vengono inviati opportuni messaggi di avvertenza ed errore.
Intervalli nominali di tensione variabili
Per poter raggiungere valori di coppia maggiori a velocità elevate, la prima variazione di tensione è stata progettata per una tensione nominale di 80 V c.c., con capacità di resistenza alle sovratensioni momentanee fino a 95 V c.c. È tuttavia possibile utilizzare l’azionamento anche nell’intervallo di bassa tensione quasi senza limitazioni. Ciò significa che la linea dei prodotti ACOPOSmicro può essere utilizzata fino a una tensione di soli 18 V c.c.
I/O integrati
Oltre agli ingressi di trigger viene fornita anche un’uscita a 24 V c.c. che è possibile utilizzare, ad esempio, per il controllo di freni esterni ed è disponibile anche per altre attività. Se necessario, è possibile aggiungere ulteriori funzioni tramite moduli opzionali, con un costo minimo e senza occupare altro spazio, la qual cosa consente di soddisfare anche gli eventuali requisiti specifici aggiuntivi dei clienti. Il supporto opzionale per numerosi sistemi di encoder differenti illustra l’alto grado di flessibilità di questa linea di prodotti.