B&R ajoute deux nouvelles gammes de servomoteurs à son offre de moteurs à haute densité de couple. Utilisés avec un servovariateur ACOPOS, ces nouveaux servomoteurs présentent un couple nominal qui est jusqu'à 1,75 fois supérieur à celui d'autres moteurs du même type.
Ils sont conçus pour un raccordement à une tension de 325 ou 750 VDC et pour une installation à une altitude inférieure ou égale à 4000 mètres. Les fabricants de machines peuvent ainsi réaliser des machines plus compactes et moins coûteuses.

Toutes les données d'un seul coup d'œil
Les moteurs embarquent une plaque signalétique électronique qui contient toutes leurs caractéristiques mécaniques et électroniques. Le programme utilisateur peut donc identifier automatiquement l'ensemble du système de transmission de puissance. L'utilisateur est ainsi dispensé de toute configuration manuelle, longue et source d'erreurs. Les temps de mise en service s'en trouvent considérablement réduits. De plus, lors d'une intervention de maintenance, l'identification automatique permet de comparer facilement différentes configurations de machine. Les éventuelles discordances sont ainsi détectées plus rapidement, et les temps d'arrêt minimisés. Les informations fournies à l'utilisateur permettent aussi de déterminer si l'utilisation du moteur est conforme ou non.
- Atouts clé
- Moteurs très dynamiques
- Grande efficacité
- Solution économique
- Utilisation à haute altitude (jusqu'à 4000 m)
- Haute densité de puissance pour machines compactes