Description

Knowledge of control system memory organization allows error-free applications to be created and software errors to be found and eliminated.

User libraries make maintenance easier and enable reuse of projects.

Learning objectives and content

  • Control system memory organization
  • Variables, constants and character strings
  • Derived data types: Arrays, structures, subranges, enumeration
  • Error-free handling of arrays and character strings
  • Recognizing and avoiding memory access violations
  • Initializing, copying and comparing memory areas
  • Creating and using functions and function blocks
  • Creating user libraries
  • Working with mapp Technology

Documents provided

TM251 – Speicherorganisation und IEC-Programmierung

TM252 – Funktionen, Funktionsbausteine und Bibliotheken

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
SEM246 – Automation Studio Workshop:IEC 61131-3 Text-based Programming with ST

The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.

Learning objectives and content

  • Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
  • Differences between textual and graphical programming languages
  • Working with Structured Text (ST)
  • Basic constructs
  • Decisions
  • Loops
  • Working with arrays
  • Step switching mechanisms
  • Calling function blocks
  • Calling actions
  • Creating simple programs independently
  • Working with another programming language (optional)

Documents provided

TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM240 – Kontaktplan (LD) - optional

TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional

TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional

TM231 – B&R Coding Guidelines - optional

Référence

SEM251.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Allemagne

Organisateur

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Allemagne

Téléphone:
+49 / 211 157 780 - 0

Informations supplémentaires

De: 07/10/2025
Du: 09:00


Au: 08/10/2025
Fin: 16:30


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Allemand