Description
Le système SuperTrak de B&R utilise une technologie électromagnétique. Ses navettes sont mises en mouvement le long d'une piste dotée de moteurs linéaires à stator long. Chaque navette est contrôlable individuellement. L'intégration de cette nouvelle technologie dans l'environnement B&R s'effectue à l'aide de bibliothèques incluses dans Automation Studio.
- LLM/SuperTrak : les bases
- Composants et spécifications
- Installation/maintenance
- Utilisation du logiciel ATS TrackMaster
- Communication entre les composants
- Simulation d'un SuperTrak
- Fonctionnalités logicielles
- Diagnostic
- Mise en route
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles

Référence
SEM1410.3
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
Chine
Organisateur
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Chine
Téléphone:
+86 / 21 54644800
Informations supplémentaires
De: 13/08/2025
Du: 09:00
Au: 15/08/2025
Fin: 15:00
Statut réservation:
Durée:
3 Jours
Langue: Chinois