General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Material Aluminum, coated
Coating White aluminum
Dimensions
Height 385.5 mm
Weight 700 g
Référence produit:
5ACCHD01.185B-000
Description:

Handles can be installed on the side of the panel to improve its ergonomic properties and ease of use.

M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D file STEP 5ACCHD01.185B-000 ZIP / 129 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo