En raison des directives machines en vigueur dans l'union européenne et des réglementations équivalentes dans d'autres parties du monde, les composants d'automatisme intègrent de plus en plus la sécurité. L'ACOPOS P3 fournit un panel complet de fonctions de sécurité SIL 3 / PL e / Cat 4. La nouvelle fonction Safely Limited Torque (SLT) permet de surveiller tout dépassement du couple maximal admissible.
Fonctions de sécurité intégrées :
STO | Safe Torque Off |
STO1 | Safe Torque Off One Channel |
SOS | Safe Operating Stop |
SS1 | Safe Stop 1 |
SS2 | Safe Stop 2 |
SLS | Safely Limited Speed |
SMS | Safe Maximum Speed |
SBC | Safe Brake Control |
SDI | Safe Direction |
SLI | Safely Limited Increment |
SLP | Safely Limited Position |
SMP | Safe Maximum Position |
SLA | Safely Limited Acceleration |
RSP | Remanent Safe Position |
SBT | Safe Brake Test |
SLT | Safely Limited Torque |
Safe Homing |