
8JSB y 8JSQ - Servomotores para aplicaciones higiénicas
Los nuevos servomotores de la serie 8JSB y 8JSQ cuentan con un diseño higiénico que permite una limpieza eficiente en las áreas de producción de alimentos e ingeniería biomédica. Con sus superficies lisas y la protección IP69K, fueron desarrollados observando estrictamente los estándares de higiene EHEDG y FDA.
8JSB (Flange-mounted B5; Without holding brake)
8JSB (Flange-mounted B5; With holding brake)
8JSQ (Flange-mounted B14; Without holding brake)
8JSQ (Flange-mounted B14; With holding brake)
Accessories

Documentación
Servomotores de acero inoxidable 8JSB y 8JSQ
Los nuevos servomotores de la serie 8JSB y 8JSQ cuentan con un diseño higiénico que permite una limpieza eficiente en las áreas de producción de alimentos e ingeniería biomédica. Con sus superficies lisas y la protección IP69K, estos motores se han desarrollado observando estrictamente las normativas de higiene del EHEDG. Son la mejor opción para entornos con condiciones ambientales hostiles o para entornos en los que las máquinas deben trabajar en procesos asépticos. Estos motores se caracterizan por la densidad de potencia más alta en su clase. La carcasa lisa de acero inoxidable, con un acabado superficial inferior a 0,8 µm, esquinas redondeadas y uniones sin juntas, se ha diseñado para eliminar los rebajes y los tornillos que sobresalen. Este diseño sin cavidades evita la acumulación de contaminantes y permite una limpieza sencilla, segura y eficiente. Con una placa de características grabada a láser y protección IP69K, estos motores son muy adecuados para procesos de limpieza diaria eficientes.
Motores de acero inoxidable de B&R – Ventajas para su aplicación:
- Instalación y mantenimiento simplificados a través de conectores tipo plug-in
- Resistente solución de cable único de B&R con conector híbrido integrado para motores de seguridad
- Diseño higiénico completo, de acuerdo con las directrices EHEDG y FDA para una limpieza óptima
- Acero inoxidable 100% (carcasa, brida, eje y conectores)
- Conectores innovadores con protección IP69K y diseño higiénico
- Resistente a los productos químicos; seguro para alimentos
- Ideal para máquinas con un diseño abierto
- Tipos de montaje B5 y B14
Información adicional
Servomotores de acero inoxidable 8JS
8JSB/8JSQ - Clave de pedido
Descargas
Manual de usuario de 8JSB - 8JSQ
Declaración de conformidad de la UE
Declaración del Reino Unido
Certificado de conformidad de UL
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Tipo de conexión
Tipo de conexión
El uso de la solución de cable único (híbrida) de B&R con realimentación digital minimiza el número de conductos. Los conectores también disponen de protección IP69K y cumplen con las normativas de higiene. Los cables híbridos con conformidad FDA resisten al calor hasta 150 ºC y ofrecen una compensación automática de la presión. Estas características ofrecen una seguridad en el manejo aún mayor, al tiempo que se eliminan las interrupciones causadas por la formación de corrosión o condensación en el interior del motor. La solución de cable único de B&R con conector híbrido integrado permite que estos motores se integren perfectamente en el entorno de sistema de B&R, y sus funciones de seguridad abren unas posibilidades de automatización totalmente nuevas para la industria de la alimentación y la farmacéutica.
Chip de parámetros integrado
Chip de parámetros integrado
Toda la información y los datos mecánicos y eléctricos relevantes se almacenan en el encoder EnDat utilizado para los motores síncronos trifásicos B&R. Esto significa que el usuario no tiene que configurar los ajustes del servoaccionamiento. Nada más conectar el encoder al servoaccionamiento y activar toda la electrónica, el motor se identifica automáticamente. El motor envía al servoaccionamiento los parámetros nominales y de límite. A continuación, el servoaccionamiento determina automáticamente los parámetros de control y límite de corriente para el control óptimo del motor. El usuario solo debe optimizar los controles de posición y velocidad. El entorno de puesta en marcha integrado en B&R Automation StudioTM proporciona todo el soporte necesario.
Además de la asistencia durante la puesta en marcha, también se simplifican las tareas de mantenimiento, y los motores se pueden sustituir sin tener que perder tiempo ajustando parámetros.
Tipos de refrigeración
Tipos de refrigeración
Los motores de diseño higiénico de la serie 8JSB y 8JSQ disponen de refrigeración automática y están diseñados en acero inoxidable. Solo están disponibles como una solución de cable único (conector híbrido integrado) con una dirección de conexión "recta". La única diferencia entre ellos es el método de montaje.
La serie 8JSB está diseñada con una construcción de montaje en reborde.
La serie 8JSB está diseñada con una construcción de montaje frontal.
![]() |
Tamaños
Tamaños
Los motores síncronos trifásicos 8JSB / 8JSQ están disponibles en los tamaños 3, 4, 5 y 6.
Estos difieren en las dimensiones (especialmente las dimensiones de la brida) y los datos de potencia. Los diferentes tamaños se distinguen por un carácter (c) en el número de pedido. Cuanto mayor es este número, más grandes son las dimensiones de la brida y los datos de potencia del motor respectivo.
Tipo de refrigeración/Construcción | Tamaños disponibles | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | ||
8JS | B | Sí | Sí | Sí | Sí |
Q | Sí | Sí | Sí | Sí |
Longitudes
Longitudes
Los motores síncronos trifásicos 8JSB / 8JSQ están disponibles en cinco longitudes distintas. Estos se diferencian en los datos de potencia con idénticas dimensiones de la brida. Las diferentes longitudes se diferencian por un dígito (d) en el número de pedido.
Longitud | Tamaños disponibles | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Sí | Sí | Sí | --- |
2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
4 | --- | Sí | Sí | Sí |
5 | --- | --- | --- | Sí |
Sistemas de encoder montados sobre el motor
Sistemas de encoder montados sobre el motor
Los motores de diseño higiénico 8JSB / 8JSQ están disponibles con encoders EnDat 2.2 inductivos y ópticos. El sistema de encoder se indica en el número de pedido con un código de 2 dígitos (ee).
Opciones del motor
Opciones del motor
Los servomotores de acero inoxidable 8JSB / 8JSQ pueden entregarse con las siguientes opciones, en función del tamaño y la longitud:
- Con varios encoders EnDat 2.2 inductivos
- Con varias velocidades nominales
- Con un extremo del eje con o sin chaveta
- Con o sin freno de retenciónLa potencia del motor debe reducirse ("derating") en función del freno de retención. Consulte con su representante de ventas.
Opciones especiales de motor
Opciones especiales de motor
Actualmente no se ofrecen opciones de motor especiales para los motores 8JSB/8JSQ.