Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 2x 0,14 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit nach EN 60811-2-1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Zulassung UL AWM Style 20963 (80°C / 30 V)
Kabelaufbau
Signalleiter
Außenmantel
Material PUR
Farbe wasserblau RAL 5021
Steckverbindung
Typ M12
RJ45
Steckzyklen 100 (M12)
750 (RJ45)
Kontakte 8
Schutzart nach EN 60529 IP67 (M12)
IP20 (RJ45)
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 30 VAC
30 VDC
Nennstrom 1 A
Prüfspannung
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Durchmesser 6,4±0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung 4x Kabeldurchmesser
bewegt 8x Kabeldurchmesser
Gewicht 0,12 kg
Materialnummer:
8YFLCE0002.11210-0
Beschreibung:
ACOPOS 6D Ethernet Kabel, Länge 2 m, Stecker gewinkelt M12, Stecker gerade RJ45, 8-polig A-kodiert, flexibel

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo