Allgemeines
Kabelquerschnitte | 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²) |
Beständigkeit |
Ölbeständigkeit nach EN 60811-4040 Flamwidrig nach EN 60332-1-2 Halogenfreiheit nach EN 60754 Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396 Mikrobenbeständigkeit nach EN 50396 Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.7.10 |
Zulassung | E170315 cRUus AWM STYLE 20233 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Signalleiter | |
Außenmantel | |
Material | TPU, flammwidrig, halogenfrei |
Farbe | orange (ähnlich RAL 2003) |
Steckverbindung
Typ | Rundstecker 8-polig Serie 915 male, female |
Steckzyklen | >500 |
Kontakte | 4 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP 65 |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung |
80 VDC (Leistung) 60 VDC (Signal) |
Nennstrom |
31 A (Leistung) 2 A (Signal) |
Prüfspannung | |
Leiterwiderstand |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -20 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
8F1CP00X6.11110-0Beschreibung:
ACOPOS 6D Leistungskabel, Länge 0,6 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. Serie 915 female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. Serie 915 male gerade, schleppkettentauglich