Zukunftssichere Performance für industrielle Automatisierung

Die industrielle Digitalisierung erfordert leistungsfähige Hardware, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt. Der APC 3200 ist die Antwort auf diese Herausforderung und bestens gerüstet für zukünftige Cybersecurity-Anforderungen.

Der APC 3200, die neueste Generation der leistungsstarken Automation PCs von B&R, wurde speziell für anspruchsvollste industrielle Anwendungen entwickelt. Er bietet zukunftssichere Performance, erweiterte Sicherheitsfunktionen und nahtlose Integration in bestehende Systeme – alles, was für die digitale Transformation der Produktion erforderlich ist.

Mit seiner Fähigkeit zur schnellen Datenverarbeitung auch in Echtzeitumgebungen steigert der APC 3200 die Produktivität nachhaltig. Mit seiner langen Lebensdauer, 100 % Retrofit und der neuesten Industrial Spec CPU für Langzeitverfügbarkeit sind Kunden jederzeit bestens gerüstet. Die einfache Integration ohne Neuprogrammierung oder versteckte Kosten macht ihn zur idealen Lösung für eine zukunftssichere Automatisierung.

Leistungsstarke und skalierbare Performance

Der APC 3200 basiert auf der 13. Generation der Intel Core-i-Prozessoren und bietet skalierbare Rechenleistung bis hin zu Core-i mit bis zu 64 GB DRAM. Von einfachen HMI-Anwendungen bis hin zu komplexen KI-gesteuerten Anwendungen bietet der APC 3200 die erforderliche Leistung.

Langfristige Verfügbarkeit und Sicherheit

Mit der neuesten CPU-Generation garantiert der APC 3200 langfristige Software-Updates und Hardware-Verfügbarkeit. Dies schützt Ihre Investition und sorgt dafür, dass Ihre Systeme zuverlässig und effizient bleiben.

Nahtlose Integration und einfache Aufrüstung

Der APC 3200 ist vollständig kompatibel mit dem Vorgängermodell APC 3100, was ein einfaches und kostengünstiges Upgrade ermöglicht. Keine zusätzlichen Kosten oder Redesigns erforderlich – profitieren Sie sofort von den neuen Leistungsmerkmalen.

Modular und leistungsfähig für jeden Bedarf

Flexible Konfigurationen ermöglichen eine maßgeschneiderte Anpassung an maschinenspezifische Anforderungen. Der APC 3200 bietet die Vielseitigkeit, die für moderne Industrieanwendungen erforderlich ist, und gewährleistet optimale Leistung und Effizienz.

Perfekt für industrielle Automatisierung

Ob für Produktionslinien, Retrofit-Projekte oder datengetriebene IIoT-Anwendungen – der APC 3200 vereint Leistung, Robustheit und Zukunftssicherheit. Durch das bewährte Design und identische Abmessungen sowie vielfältige Individualisierungs- und Zubehörmöglichkeiten im Vergleich zum Vorgänger APC 3100 bietet der Nachfolger ein hohes Maß an Investitionssicherheit. Robuste CFexpress-Speicherlösungen sorgen für höchste Zuverlässigkeit – auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Langfristige Verfügbarkeit und Sicherheit

Der APC 3200 bietet hervorragende Leistung, Langzeitverfügbarkeit und Sicherheit. Mit der neuesten CPU-Generation garantiert er bestmögliche Software-Unterstützung und dank verbesserter Performance ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Regelmäßige Updates verhindern Obsoleszenz und halten das System auf dem neuesten Stand. Die hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer senken zudem die Betriebskosten und schützen Ihre Investition.

Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen

Der speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelte APC 3200 überzeugt durch seine robuste Bauweise. Mit seiner robusten Konstruktion und dem lüfterlosen Design bietet er hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer – auch unter extremen Bedingungen und bei niedrigen Temperaturen. Die passive Kühlung reduziert die Wartungsintervalle erheblich und macht das System nahezu wartungsfrei. Die CFexpress-Speicherlösungen sorgen für maximale Haltbarkeit, während energieeffiziente Technologien den Stromverbrauch minimieren.

Vorteile im Überblick

OEMs und Systemintegratoren

  • Skalierbare, zukunftssichere, leistungsfähige Industrie PCs für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich
  • Nahtlose Kompatibilität zu bestehenden Steuerungssystemen
  • Basierend auf der neuesten verfügbaren CPU-Plattform sind die Industrie PCs auf maximale Langzeitverfügbarkeit ausgelegt – garantierter langer Lebenszyklus und stabile Produktversorgung, um häufige Redesigns zu vermeiden
  • Modular und anpassbar mit flexiblen Konfigurationen (CPU, E/A, Erweiterungssteckplätze), die auf die Anforderungen der Maschine zugeschnitten sind
  • Sicherheit und Fernzugriff mit langfristigem Support sowie bereit für zukünftige Cyber-Sicherheitsanforderungen

Kunden und Anwender

  • Höhere Effizienz, verbesserte Konnektivität für eine intelligentere Fertigung
  • Höhere Produktivität durch schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und zuverlässige Betriebszeiten für eine unterbrechungsfreie Produktion
  • Die verbesserte CPU-Performance unterstützt den Benutzer auch bei aufwendigen Rechenoperationen und sorgt so für eine geringe Latenzzeiten
  • Intuitive Benutzerführung mit modernen HMI-Schnittstellen, Touchscreen, Fernzugriff und einfachen Updates

Technische Highlights

  • Prozessor: Intel Core-i-Prozessoren der 13. Generation
  • Arbeitsspeicher: Bis zu 64 GB DRAM
  • Massenspeicher: CFexpress-Speicherkarten – optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Ethernet: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet-Anschlüsse für schnelle und zuverlässige Kommunikation
  • USB: Mehrere USB-Anschlüsse
  • Feldbusse: Unterstützung gängiger Feldbus-Standards
  • Modularer Aufbau: Flexible Konfiguration mit anpassbaren CPU-, I/O- und Erweiterungssteckplätzen
  • Lüfterloses Design: Keine rotierenden Teile, dadurch zuverlässiger und wartungsarmer Betrieb in industrieller Umgebung
Systemeinheiten
Frontblenden
Hauptspeicher
Massenspeicher Optionen
Interface Optionen
Grafik Optionen
CFexpress-Karten
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zubehör
Betriebssysteme
Ersatzteile

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo