8LSA35.EB030D200-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,1
Nennleistung PN [W] 660
Nennstrom IN [A] 1,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 1,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 6,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 87,96
Statorwiderstand R2ph [Ω] 12,22
Statorinduktivität L2ph [mH] 63
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 4,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,09
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (ytec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EB induktiv 32 Strich multiturn V2
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA35.EB030D200-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB030D200-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA35.EB030D200-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo