Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem ACOPOStrak Monitor

In modernen Produktionsumgebungen fallen kontinuierlich Maschinendaten wie Kräfte, Ströme oder Temperaturen an - mit großem Potenzial. Richtig ausgewertet helfen sie, Ausfallzeiten zu vermeiden, Prozesse zu optimieren und die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern. Doch viele Anlagen kämpfen mit isolierten, unstrukturierten Datensilos. Ohne intelligente Analyse bleiben wertvolle Informationen verborgen - und Chancen ungenutzt.

Warum ACOPOStrak Monitor?

Der ACOPOStrak Monitor liefert Echtzeiteinblicke und KI-gestützte Analysen für maximale Anlagenverfügbarkeit. Durch vorausschauende Wartung und klare Diagnosen können Ausfallzeiten reduziert und Systeme effizient skaliert werden.

Ihre persönlichen Vorteile

OEM & Maschinenhersteller

  • Intelligente Analysen und einfache Integration für neues Umsatzwachstum
  • Umsatzwachstum: Nutzen Sie KI-gestützte Einblicke, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und Mehrwertdienste anzubieten.
  • Höhere Gewinnspannen: Optimieren Sie die Maschinenleistung und reduzieren Sie Ausfallzeiten durch vorausschauende Wartung.
  • Schnellere Bereitstellung: Vereinfachen Sie die Integration und Skalierung durch offene Standards und konfigurierbare Datenflüsse.

Kunden & Anwender

  • Intelligente Analysen und einfache Integration für neues Umsatzwachstum
  • Betriebliche Effizienz: Optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit Echtzeit-Einblicken und automatischen Benachrichtigungen.
  • Risikominimierung: Vermeiden Sie Ausfallzeiten und kostspielige Ausfälle durch vorausschauende Wartung.
  • Nachhaltigkeit: Reduzieren Sie den Materialverbrauch durch präzise Zustandsüberwachung und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen.

KI-gestützte Einblicke für eine Produktivität ohne Unterbrechung

SmartMonitoring

Mit dem ACOPOStrak Monitor können Maschinenbauer den Echtzeitstatus ihrer Systeme visualisieren, Probleme proaktiv erkennen und vorausschauend Maßnahmen zur Wartungsoptimierung ergreifen. Diese Funktionen sind entscheidend, um Leistung und Wartung zu optimieren und eine ununterbrochen hohe Produktivität über den gesamten Lebenszyklus des Systems zu gewährleisten.

SmartAnalytics

Der ACOPOStrak Monitor bietet datenbasierte und KI-gestützte Dienste zur Erfassung, Analyse und Visualisierung von Produktionsdaten. Eine optionale Cloud-Anbindung ermöglicht die Fernüberwachung von Systemdaten und deren Integration in kundenspezifische Lösungen.

SmartEfficiency

Modernste KI-Algorithmen bieten beispiellose Möglichkeiten zur Überwachung, Analyse und Optimierung des Maschinenbetriebs. Beispiele sind die schätzbasierte Bewertung des Shuttle-Zustands und die Erkennung von Anomalien durch unüberwachtes Lernen. Die kontinuierliche Überwachung von Maschinendaten ermöglicht eine effizientere Wartungsplanung, reduziert Ausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer der Anlagen.

SmartCheck

Eine der Hauptfunktionen des ACOPOStrak Monitors ist die Fähigkeit, den Zustand der Shuttles aus gewöhnlichen Sensordaten abzuleiten, ohne zusätzliche Hardware installieren zu müssen. Dies wird durch die Klassifikation der physischen Shuttle-Einheiten mittels eines ensemblebasierten Random Forest Ansatzes unterstützt, um die korrekte Zuordnung der gesammelten Daten zu gewährleisten.

SmartView

Das Dashboard des ACOPOStrak Monitors bietet dem Bediener einen klaren und sofortigen Überblick über den Maschinenstatus. Die Zustandsüberwachung bietet einzigartige Einblicke durch die im Laufe der Zeit gesammelten Maschinendaten.

ACOPOStrak Monitor im Detail

Dashboards & KI-gestützte Analysen

Der ACOPOStrak Monitor bietet einen klaren und sofortigen Überblick über den Systemzustand. KI-gestützte Algorithmen ermöglichen es dem Betreiber, Anomalien und Ineffizienzen frühzeitig zu erkennen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um die Produktivität zu maximieren und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.

Vorausschauende Wartung & Diagnose

Durch die kontinuierliche Überwachung und Analyse von Maschinendaten ermöglicht der ACOPOStrak Monitor eine vorausschauende Wartung, die Ausfallzeiten reduziert und die Betriebskosten senkt. Erweiterte Diagnosefunktionen ermöglichen eine schnelle Fehlerbehebung und einen detaillierten Einblick in den Maschinenzustand.

Nahtlose Integration & Skalierung

Der ACOPOStrak Monitor ist so konzipiert, dass er sich einfach in bestehende Systeme und IIoT-Plattformen integrieren lässt. Dank offener Standards und konfigurierbarer Datenflüsse können Unternehmen digitale Lösungen schneller implementieren und skalieren.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo