Die vollständig integrierte Vision-Lösung von B&R erleichtert, mit dem Softwarepaket mapp Vision, die Erstellung, Wartung und Diagnose von Vision-Applikationen wesentlich.

Mit dem Upgrade auf Automation Studio 4.7 steht der volle Funktionsumfang von mapp Vision zur Verfügung. Bei der Installation des Technology-Pakets wird automatisch die korrekte Firmware auf allen benötigten Komponenten installiert. Das vereinfacht die Konfiguration wesentlich und beugt Fehlern vor.

B&R hat in mapp Vision die Machine-Vision-Bibliothek HALCON von MVTec integriert. Die bewährten Algorithmen ermöglichen robuste, hochperformante und modernste Lösungen zur Positionsbestimmung, Vollständigkeitskontrolle, Qualitätsbewertung, Vermessung und Identifikation.

Um den Zugang für Steuerungsprogrammierer zu erleichtern, hat B&R diese Algorithmen in leistungsfähige und einfach konfigurierbare Bildverarbeitungsfunktionen gekapselt. Dadurch können vielfältige Aufgabenstellungen schnell gelöst werden, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

  • Highlights
  • Vorkonfigurierte Funktionen
  • Hochmoderne Bildverarbeitungs-Algorithmen
  • Einfache Konfiguration

Einfache Inbetriebnahme 

Identifikation

mapp Vision beherrscht mehr als 40 unterschiedliche Code-Typen, darunter alle gängigen 1D- und 2D-Codes. Neben Positions- und Orientierungsinformationen liefert die Software auch Informationen zur Qualitätsbewertung der Codes – gemäß den Kriterien von ISO 15415/15416 mit erweiterten Grading-Informationen. Dadurch können Prozesse in Echtzeit angepasst werden – zum Beispiel, wenn das Druckbild der Codes schwächer wird. Die Funktion ist selbstoptimierend und ermöglicht auch bei sehr hohen Taktraten zuverlässige Ergebnisse.

OCR-Erkennung

Die integrierte Schriftenerkennung arbeitet mit einem Deep-Learning-Algorithmus. Die OCR-Funktion ist daher sehr zuverlässig und ermöglicht hohe Leseraten auch bei schlechtem Druckbild oder schwierigen Zeichen, wie Dot-print-Schriften. Die einfache Bedienoberfläche erleichtert die Umsetzung von OCR-Applikationen.

Blob-Analyse

Das Erkennen von Flächen geht bei mapp Vision weit über das einfache Zusammenzählen von Pixeln einer zusammenhängenden Region hinaus. Neben der Bestimmung der Größe der ermittelten Fläche und der mikropixelgenauen Position des Schwerpunktes, liefert die Funktion auch Informationen zur Ausrichtung und zum mittleren Grauwert. Daher kann die Blob-Analyse für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen, wie Positionsbestimmung von Objekten, Messaufgaben, Zählen oder Farberkennung eingesetzt werden.

Matching

Mit der Matching-Funktion werden Objekte, ihre Position und ihre Lage einfach erkannt. Neben dem kantenbasierenden Matching, steht auch eine korrelationsbasierende Variante zur Verfügung. Die flexible Parametrierung ermöglicht, dass auch Objekte mit abweichendem Abbildungsmaßstab zuverlässig erkannt werden. Das Matching liefert nicht nur Lage und Orientierung des Objektes, sondern auch den Typ des gefundenen Modells und die Qualität des Treffers.

Measurement (Metrology)

Mit Measurement stellt mapp Vision ein leistungsfähiges und hochgenaues Messinstrument zur Verfügung. Kanten entlang von Linien oder Kreissegmenten werden subpixelgenau gemessen. Die präzise Ermittlung von Abständen und Radien zur Qualitätskontrolle oder zur Positionierung / Nachführung mechanischer Greifsysteme sind damit möglich.

mapp Vision Lizenzierung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo