Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium (ähnlich RAL 9006), lackiert
Abmessungen
Höhe 55 mm
Durchmesser 75 mm (Außendurchmesser)
48,5 mm (Innendurchmesser)
Gewicht 530 g
Materialnummer:
5ACCFL00.0000-000
Beschreibung:
  • Drehflansch
  • Drehbereich ±150°
  • Stufenlose Verstellung des Drehbereichs
  • Für Tragarmsysteme mit 48 mm Rohrdurchmesser

Der Drehflansch wird an die Konsole montiert und ist für Tragarmsysteme mit 48 mm Rohrdurchmesser konstruiert. Der Drehbereich reicht von -150° bis +150°.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 59 KB
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
PPC2100 - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 44 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCFL00.0000-000 ZIP / 182 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo