Beschreibung
Das flexible industrielle Transportsystem SuperTrak by B&R nutzt Magnettechnologie, mit der individuell steuerbare Shuttles durch Langstator-Linearmotoren auf einer Transportschiene bewegt werden. Die Einbindung dieser neuartigen Technologie in die Automatisierungswelt von B&R erfolgt über Automation Studio Bibliotheken.
Lernziele und Inhalte
- Grundlagen eines LLMs/SuperTraks
- Komponenten und Spezifikation
- Installation/Wartung
- Anwendung der ATS Software TrackMaster
- Kommunikation zwischen den Komponenten
- Simulation eines SuperTraks
- Überblick über die Softwarefunktionalitäten
- Diagnose
- Inbetriebnahme
Bereitgestellte Unterlagen
![]() | Alle notwendigen Unterlagen werden auf einem USB-Stick bereitgestellt. |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
Lernziele und Inhalte
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung von Automation Studio
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bereitgestellte Unterlagen
![]() |
Bestellnummer
SEM1410.3
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
China
Veranstalter
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China
Telefon:
+86 / 21 54644800
Seminarkenndaten
Von: 13.08.2025
Beginn: 09:00
Bis: 15.08.2025
Ende: 15:00
Buchungsstatus:
Dauer:
3 Tage
Sprache: Chinesisch