Popis

Po dodání stroje je stroj udržován výrobcem stroje nebo koncovým uživatelem. Prostoje stroje může způsobovat mnoho různých faktorů. Diagnostické možnosti, které jsou k dispozici v řídicím prostředí nebo B&R kontroleru, lze využít k ziskání rychlého přehledu o situaci. Potřebné informace lze nalézt na B&R stránkách nebo v uživatelském manuálu.

  • Přehled systémů B&R a jejich topologie
  • Typické zdroje chyb u strojů
  • Sériové čísla a modelové čísla
  • Pravidla údržby B&R systémů
  • Zajištění náhradních dílů
  • System Diagnostics Manager
  • Uložiště systému a logger
  • Uživatelské centrum Runtime
  • Zálohování a obnovení CompactFlash
  • Online spojení & seznamy příkazů
  • Výměna modulů a dokumentace
  • Webové funkce
  • Příklady jejich aplikací
Kód školení

SEM920.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko

Organizer

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko

Telefon:
+45 / 6315 3080

Další informace

Od: 24.09.2025
Začátek: 08:00


Do: 25.09.2025
Konec: 16:00


Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Dánština