Popis
The APROL process control system features key advanced functions such as communication between controllers, creating and using user libraries and managing parameters and recipes. Backup, system installation, setup and recovery are additional topics. The APROL solutions are also explained in more detail.
Learning objectives and content
- Creating, operating and expanding parameter sets and recipes
- Implementing a controller from start to finish
- Configuring controller-to-controller communication
- Configuring and using the event driver and the PDA coupling
- Creating customer-specific library function blocks
- Examples of how existing block types are used
- Developing and implementing custom blocks
- Backup, system installation, setup and recovery
- Creating templates for APROL Solutions (configurator)
- Creating Sequential Function Chart (SFC) in APROL
- Working with the SFC-Viewer for facility services
Documents provided
![]() | TM810 – APROL Setup, Konfiguration und Recovery TM835 – APROL ST-SFC Projektierung |
Předpoklady
SEM841.5 APROL Process Control Training Basic 1
- Struktury systému APROL
- APROL systém (obsluha, runtime, engineering) a řízení
- Struktura a obsah standardních knihoven APROL
- Správa uživatelů pro organizaci projektového inženýrství
- Použití správy obsluhy pro stanice obsluhy
- Vytvoření projektu (hardware, aplikační software, vizualizace)
- Rozsah webového portálu APROL (diagnostika systému, reportování, ...)
- Funkce pro podporu validace (správa verzí, Audit Trail, kontrola změn, ...)
- Konfigurace systému APROL a použití standardních knihoven, zejména knihovny PAL (Process Automation Library)
- Představení APROL řešení (konfigurátor)
Kód školení
SEM842.5
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Německo
Organizer
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Německo
Telefon:
+49 / 6031 68558 - 0
Další informace
Od: 15.09.2025
Začátek: 13:00
Do: 19.09.2025
Konec: 12:00
Stav rezervace:
Délka školení:
5 Dny
Jazyk: Němčina